Menu Search

O-Ring 14.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 14.6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numer produktu Essentra:

10405871

Numer produktu produkcyjny:

600706

55 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,2441 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

24,41 zł

100 x 0,2441 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 2.4 mm
ID 14.6 mm
Liczba części 10
Typ Individual Part
Kolor Czarny
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt