Menu Search

O-Ring 19.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 19.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numer produktu Essentra:

10405888

Numer produktu produkcyjny:

600707

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,4727 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

47,27 zł

100 x 0,4727 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 3.0 mm
ID 19.5 mm
Liczba części 6
Typ Individual Part
Kolor Czarny
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt