Menu Search

Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych O-Ring metryczny

This kit is made of a selection of metric o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Numer produktu Essentra:

10385159

Numer produktu produkcyjny:

490033

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 102,2924 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

102,29 zł

1 x 102,2924 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W komplecie 15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
Liczba części 186
Typ Metric O-Ring Kit
Kolor Czarny
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt