Menu Search

O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

This o-ring is made of FPM 75 and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 4.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numer produktu Essentra:

10405949

Numer produktu produkcyjny:

600713

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 1.6 mm
ID 4.1 mm
Liczba części 15
Typ Individual Part
Kolor Czarny
Pełny materiał Fluoroelastomer 75
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt