Menu Search

O-ringi metryczne i Zestawy

Na stanie

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Dostępne są w rozmiarach calowych i metrycznych.
  • Nadają się do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Zestawy są pakowane w celu ochrony plomb przed uszkodzeniem podczas przechowywania lub transportu.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Materiał Typ Kup
2,7889 zł - 2,7889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
0,5689 zł - 0,5689 zł 20700 Na stanie
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
99,313 zł - 99,313 zł 4 Na stanie
Kauczuk nitrylowy
1
615,1494 zł - 615,1494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
FPM 75
1
0,1896 zł - 0,1896 zł 1118 Na stanie
1.6 mm
6.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,1896 zł - 0,1896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
8.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,7097 zł - 0,7097 zł 800 Na stanie
3.0 mm
39.5 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,237 zł - 0,237 zł 400 Na stanie
1.6 mm
14.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,237 zł - 0,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
9.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,4727 zł - 0,4727 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
24.5 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,1896 zł - 0,1896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
26.5 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,237 zł - 0,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
12.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,1896 zł - 0,1896 zł 3270 Na stanie
2.4 mm
7.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,4727 zł - 0,4727 zł 400 Na stanie
3.0 mm
19.5 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,237 zł - 0,237 zł 91 Na stanie
1.6 mm
10.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
  • z 3
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Czarny

10406090

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Czarny

10406106


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Czarny

10406038


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Czarny

10406076


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Czarny

10405956

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
20700 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Czarny

10405994


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych O-Ring metryczny

10385159

Przedział cen netto
99,313 zł - 99,313 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • W komplecie
    Artykuł 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Liczba części
    510
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
O-Ring metryczny Zestaw uszczelek kołnierzowych Fluoroelastomer 75 FPM 75

10385166

Przedział cen netto
615,1494 zł - 615,1494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Artykuł 600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730.
  • Liczba części
    510
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405758

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
1118 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405765

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405932

Przedział cen netto
0,7097 zł - 0,7097 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405796

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405857

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405895

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405741

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405901


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405789

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405840

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
3270 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405888

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405772

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
91 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny