Menu Search

O-ringi metryczne i Zestawy

Na stanie

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Dostępne są w rozmiarach calowych i metrycznych.
  • Nadają się do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Zestawy są pakowane w celu ochrony plomb przed uszkodzeniem podczas przechowywania lub transportu.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Materiał Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
233 Na stanie
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
99,313 zł - 99,313 zł 3 Na stanie
Kauczuk nitrylowy
Metric O-Ring Kit
615,1494 zł - 615,1494 zł 2 Na stanie
FPM
Metric O-Ring Kit
0,1896 zł - 0,1896 zł 4000 Na stanie
2.4 mm
6.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
200 Na stanie
3.0 mm
26.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1896 zł - 0,1896 zł 100 Na stanie
2.4 mm
5.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
200 Na stanie
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,1896 zł - 0,1896 zł 1200 Na stanie
1.6 mm
8.1 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1896 zł - 0,1896 zł 3270 Na stanie
2.4 mm
7.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,4727 zł - 0,4727 zł 400 Na stanie
3.0 mm
19.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,237 zł - 0,237 zł 55 Na stanie
2.4 mm
14.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
100 Na stanie
3.0 mm
31.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1896 zł - 0,1896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.1 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1896 zł - 0,1896 zł 3818 Na stanie
1.6 mm
6.1 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,237 zł - 0,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
10.1 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,237 zł - 0,237 zł 1035 Na stanie
2.4 mm
11.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,237 zł - 0,237 zł 900 Na stanie
2.4 mm
9.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,7097 zł - 0,7097 zł 300 Na stanie
3.0 mm
32.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,4727 zł - 0,4727 zł 100 Na stanie
3.0 mm
24.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
  • z 3
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406106


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406045


Zapasy magazynowe
233 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych O-Ring metryczny

10385159

Przedział cen netto
99,313 zł - 99,313 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • W komplecie
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Liczba części
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
O-Ring metryczny Zestaw uszczelek kołnierzowych Fluoroelastomer 75 FPM

10385166

Przedział cen netto
615,1494 zł - 615,1494 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W komplecie
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Liczba części
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405833

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405901


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405826

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405949


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405765

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405840

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
3270 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405888

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405871

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405918


Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405741

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405758

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
3818 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405772

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405864

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
1035 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405857

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405925

Przedział cen netto
0,7097 zł - 0,7097 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405895

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny