Menu Search

O-ringi calowe i Zestawy

Na stanie

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zapobiegają wnikaniu płynów i wyciekom gazu.
  • Dostępne są calowe uszczelki o-ring, metryczne uszczelki o-ring, europejskie metryczne uszczelki o-ring oraz czołowe uszczelki o-ring (ORFS).
  • Do zastosowań statycznych i dynamicznych.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID YxY Materiał Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
190 Na stanie
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
175 Na stanie
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
4,6853 zł - 4,6853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
615,1494 zł - 615,1494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
FPM 75
1
0,4015 zł - 0,4015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
0,6247 zł - 0,6247 zł 200 Na stanie
25.0 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
0,7348 zł - 0,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
0,5117 zł - 0,5117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
0,1561 zł - 0,1561 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
0,488 zł - 0,488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
0,2133 zł - 0,2133 zł 4100 Na stanie
5.3 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy 70
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
88 Na stanie
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
  • z 4
O-Ring 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Czarny

10405734


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405680


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Czarny

10405727


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405659


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405628


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405703


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405697


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405642


Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Czarny

10405666

Przedział cen netto
4,6853 zł - 4,6853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
FPM 75 Zestaw uszczelek kołnierzowych O-Ring calowy

10385142

Przedział cen netto
615,1494 zł - 615,1494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Artykuł 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    382
  • Typ
    1
O-Ring 14.0 mm 2.6 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405246

Przedział cen netto
0,4015 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 37.7 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405406


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 25.0 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405321

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 31.3 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405369

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 18.7 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405284

Przedział cen netto
0,5117 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 3.7 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405154

Przedział cen netto
0,1561 zł - 0,1561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 18.7 mm 2.6 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405277

Przedział cen netto
0,488 zł - 0,488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 5.3 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy 70 Czarny

10405178

Przedział cen netto
0,2133 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
4100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Czarny

10405444


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100
O-Ring 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Czarny

10405482


Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    100