Menu Search

O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Czarny

Ta uszczelka O-ring została wykonana z FPM 75, standard imperialny. Średnica wewnętrzna tej uszczelki wynosi 43,8 mm. O-ring dobrze uszczelnia i zapobiega stratom cieczy czy gazu. Materiał charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie olejów, benzyny czy węglowodorów.
Numer produktu Essentra:

10405536

Numer produktu produkcyjny:

600674

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
YxY 2.6 mm
ID 12.4 mm
Pełny materiał Fluoroelastomer 75
Kolor Czarny
Liczba części 13
Typ Individual Part
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt