Menu Search

O-Ring 12.37 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 12.4mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numer produktu Essentra:

10405239

Numer produktu produkcyjny:

600644

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3849 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

38,49 zł

100 x 0,3849 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
YxY 2.6 mm
ID 12.4 mm
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kolor Czarny
Liczba części 13
Typ Individual Part
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt