Menu Search

O-Ring 34.52 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 34.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numer produktu Essentra:

10405383

Numer produktu produkcyjny:

600659

89 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
YxY 3.5 mm
ID 34.5 mm
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kolor Czarny
Liczba części 10
Typ Individual Part
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt