Menu Search

O-ringi calowe i Zestawy

Na stanie

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zapobiegają wnikaniu płynów i wyciekom gazu.
  • Dostępne są calowe uszczelki o-ring, metryczne uszczelki o-ring, europejskie metryczne uszczelki o-ring oraz czołowe uszczelki o-ring (ORFS).
  • Do zastosowań statycznych i dynamicznych.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID YxY Materiał Typ Kup
0,1561 zł - 0,1561 zł 100 Na stanie
3.7 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
89 Na stanie
34.5 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.5 mm
5.3 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,2942 zł - 0,2942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
94 Na stanie
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
450 Na stanie
26.6 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1854 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,2663 zł - 0,2663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.7 mm
5.3 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,5689 zł - 0,5689 zł 94 Na stanie
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3737 zł - 0,3737 zł 90 Na stanie
12.4 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,4015 zł - 0,4015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,5117 zł - 0,5117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,488 zł - 0,488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,6749 zł - 0,6749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.2 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1277 zł - 0,1277 zł 25700 Na stanie
2.9 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,4322 zł - 0,4322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
  • z 4
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405154

Przedział cen netto
0,1561 zł - 0,1561 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405451


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405383


Zapasy magazynowe
89 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405413


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405208

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Czarny

10405536


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405468


Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405338


Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405161

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405192

Przedział cen netto
0,2663 zł - 0,2663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405420


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405499

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405239

Przedział cen netto
0,3737 zł - 0,3737 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405246

Przedział cen netto
0,4015 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405284

Przedział cen netto
0,5117 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Czarny

10405574


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405277

Przedział cen netto
0,488 zł - 0,488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405345

Przedział cen netto
0,6749 zł - 0,6749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405147

Przedział cen netto
0,1277 zł - 0,1277 zł

Zapasy magazynowe
25700 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405253

Przedział cen netto
0,4322 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13