Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 36.0 mm 19.0 mm Czerwony LDPE - PIR

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów gazowych, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z czerwonego LDPE.
Numer produktu Essentra:

20591489

Numer produktu produkcyjny:

20591489

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 3999 0,4881 zł
4000 - 19999 0,3486 zł
20000 + 0,3137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4000

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

195,24 zł

400 x 0,4881 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 36.0 mm
Rozmiar gwintu 1 in
Standard gwintu BSP
Standard gwintu GAS
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 2
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt