Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6819 zł - 6,5707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,8714 zł - 2,6199 zł | 1000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,8032 zł - 2,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,1332 zł - 1,1332 zł | 2100 Na stanie |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,4524 zł - 0,4524 zł | 10700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Czerwony
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,7799 zł - 0,7799 zł | 21200 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Czerwony
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 89000 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Czerwony
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 48600 Na stanie |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 10069615 | 0,5027 zł - 0,5027 zł | 115500 Na stanie |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Czerwony
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 0,4021 zł - 0,4021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Czerwony
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | 1550 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Czerwony
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 23350 Na stanie |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Czerwony
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Czerwony
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 2134 Na stanie |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1144 zł - 0,2804 zł | 1980 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturalny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6664 zł - 0,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Czerwony
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,8861 zł - 0,8861 zł | 500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Czerwony
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2685 zł - 0,2685 zł | 10000 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Czerwony
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP