Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1895 zł - 5,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4427 zł - 1,3966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,3923 zł - 2,3923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,842 zł - 4,5129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,3054 zł - 2,3054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,2975 zł - 3,1789 zł | 230 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0853 zł - 2,0853 zł | 2750 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0853 zł - 2,0853 zł | 10 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,51 zł - 0,96 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Żółty
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7516 zł - 1,4006 zł | 1000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Żółty
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,1974 zł - 3,1974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,5429 zł - 2,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,0932 zł - 3,0932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,9252 zł - 7,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Żółty
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,0932 zł - 3,0932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Żółty
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,0468 zł - 3,0468 zł | 1211 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,298 zł - 10,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,9609 zł - 2,7453 zł | 970 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,0468 zł - 3,0468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8424 zł - 2,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować