Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
0,8702 zł - 2,6055 zł 900 Na stanie
20.0 mm
1/2-20 in
Żółty
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF
1,4614 zł - 1,7683 zł 90 Na stanie
44.5 mm
1-1/2-12
Żółty
20.0 mm
HDPE
22.5 mm
UNF
4,7556 zł - 11,6513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
1-3/4 in
Żółty
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Gwinty UNF
2,8499 zł - 6,9822 zł 450 Na stanie
21.0 mm
5/8-18 in
Żółty
16.5 mm
HDPE
18.0 mm
UNF
5,0105 zł - 5,0105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
1-7/8 in
Żółty
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
Gwinty UNF
3,0932 zł - 7,5783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
15/16-16 in
Żółty
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,7842 zł - 1,7431 zł 158 Na stanie
21.0 mm
9/16 in
Żółty
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
Gwinty UNF
3,4697 zł - 8,5008 zł 225 Na stanie
36.5 mm
1-3/16-12 in
Żółty
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,931 zł - 2,0488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
9/16-18 in
Żółty
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
3,8346 zł - 3,8346 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1-5/16 in
Żółty
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Gwinty UNF
1,731 zł - 2,4235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
3/16 in
Żółty
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
Gwinty UNF
1,9609 zł - 2,7453 zł 970 Na stanie
11.0 mm
1/4 in
Żółty
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Gwinty UNF
3,0468 zł - 3,0468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
11/16-16 in
Żółty
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
2,5429 zł - 6,2301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
5/8 in
Żółty
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
Gwinty UNF
3,5392 zł - 3,5392 zł 250 Na stanie
34.0 mm
1-1/16 in
Żółty
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
Gwinty UNF
3,8114 zł - 3,8114 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
1-3/8-12 in
Żółty
14.0 mm
HDPE
16.0 mm
UNF
2,5429 zł - 2,5429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
1-1/16 in
Żółty
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
Gwinty UNF
0,8424 zł - 2,2977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
1/2 in
Żółty
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Gwinty UNF
4,13 zł - 10,1186 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
1-3/8 in
Żółty
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Gwinty UNF
0,6425 zł - 1,4695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
7/16 in
Żółty
18.0 mm
HDPE
22.0 mm
Gwinty UNF
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1/2 HDPE Żółty

10107805

Przedział cen netto
2,6055 zł - 0,8702 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-1/2 HDPE Żółty

10107928

Przedział cen netto
1,7683 zł - 1,4614 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2-12
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-3/4 HDPE Żółty

10107782

Przedział cen netto
11,6513 zł - 4,7556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-3/4 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 5/8 HDPE Żółty

10107829

Przedział cen netto
6,9822 zł - 2,8499 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-7/8 HDPE Żółty

10107799

Przedział cen netto
5,0105 zł - 5,0105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-5/16 HDPE Żółty

10107881

Przedział cen netto
7,5783 zł - 3,0932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    15/16-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 9/16 HDPE Żółty

10107645

Przedział cen netto
1,7431 zł - 0,7842 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 13/16 HDPE Żółty

10107904

Przedział cen netto
8,5008 zł - 3,4697 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 9/16 HDPE Żółty

10107812

Przedział cen netto
2,0488 zł - 0,931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-5/16 HDPE Żółty

10107744

Przedział cen netto
3,8346 zł - 3,8346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 3/16 HDPE Żółty

10107591

Przedział cen netto
2,4235 zł - 1,731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    3/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1/4 HDPE Żółty

10107577

Przedział cen netto
2,7453 zł - 1,9609 zł

Zapasy magazynowe
970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-1/16 HDPE Żółty

10107836

Przedział cen netto
3,0468 zł - 3,0468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 5/8 HDPE Żółty

10107652

Przedział cen netto
6,2301 zł - 2,5429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-1/16 HDPE Żółty

10107720

Przedział cen netto
3,5392 zł - 3,5392 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-3/8 HDPE Żółty

10107911

Przedział cen netto
3,8114 zł - 3,8114 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-3/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-1/16 HDPE Żółty

10107669

Przedział cen netto
2,5429 zł - 2,5429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1/2 HDPE Żółty

10107638

Przedział cen netto
2,2977 zł - 0,8424 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-3/8 HDPE Żółty

10107751

Przedział cen netto
10,1186 zł - 4,13 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-3/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 7/16 HDPE Żółty

10107614

Przedział cen netto
1,4695 zł - 0,6425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in