Menu Search

Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 3/8 LDPE Czerwony

This threaded protection cap protects a 3/8-19 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Numer produktu Essentra:

10068663

Numer produktu produkcyjny:

10104

13500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

156,85 zł

500 x 0,3137 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 18.7 mm
H 11.3 mm
h 7.4 mm
Standard gwintu Gwinty BSP
Standard gwintu Gwinty gazowe
Rozmiar gwintu 3/8
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt