Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
2,3984 zł - 5,8762 zł 1445 Na stanie
30.2 mm
7/8 in
Czarny
50.0 mm
BSP
0,6484 zł - 1,5886 zł 20200 Na stanie
19.1 mm
M20; 3/4 in
Czarny
25.0 mm
UNF
10007358 5,6335 zł - 13,8023 zł 135 Na stanie
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Czarny
50.0 mm
Metryczny
2,5518 zł - 6,252 zł 10163 Na stanie
50.8 mm
2 in
Czarny
25.0 mm
UNF
2,3287 zł - 5,7054 zł 7750 Na stanie
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Czarny
25.0 mm
Metryczny
3,0538 zł - 7,4819 zł 1920 Na stanie
50.8 mm
2 in
Czarny
38.0 mm
UNF
4,9084 zł - 12,0257 zł 960 Na stanie
50.8 mm
2 in
Czarny
50.0 mm
UNF
0,937 zł - 2,2958 zł 1250 Na stanie
15.9 mm
M18
Czarny
40.0 mm
Gwinty Metryczne
1,1518 zł - 2,8219 zł 1725 Na stanie
25.4 mm
1 in
Czarny
38.0 mm
UNF
1,0862 zł - 2,6613 zł 7175 Na stanie
26.9 mm
M27
Czarny
13.0 mm
Metryczny
0,3109 zł - 0,7618 zł 3000 Na stanie
8.7 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
10006498 0,4015 zł - 0,9839 zł 553 Na stanie
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Czarny
25.0 mm
UNF
0,3095 zł - 0,7584 zł 375100 Na stanie
11.1 mm
M12; 7/16 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,396 zł - 0,9702 zł 4500 Na stanie
7.0 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
0,244 zł - 0,5978 zł 41500 Na stanie
7.9 mm
Czarny
13.0 mm
0,3039 zł - 0,7447 zł 10000 Na stanie
8.3 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,4936 zł - 1,2094 zł 4500 Na stanie
15.2 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,5466 zł - 1,3392 zł 57995 Na stanie
15.9 mm
3/8 in; M16
Czarny
25.0 mm
Metryczny
0,555 zł - 1,3597 zł 500 Na stanie
17.4 mm
M18
Czarny
25.0 mm
Metryczny
0,5382 zł - 1,3187 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 1.189 in 1.968 in PVC Czarny

10007204

Przedział cen netto
5,8762 zł - 2,3984 zł

Zapasy magazynowe
1445 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.752 in 0.984 in PVC Czarny

10006849

Przedział cen netto
1,5886 zł - 0,6484 zł

Zapasy magazynowe
20200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20; 3/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 1.752 in 1.968 in PVC Czarny

10007358

Przedział cen netto
13,8023 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/8 in; M45
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 2.000 in 0.984 in PVC Czarny

10007396

Przedział cen netto
6,252 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
10163 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.874 in 0.984 in PVC Czarny

10007365

Przedział cen netto
5,7054 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
7750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/2 in; M48
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 2.000 in 1.496 in PVC Czarny

10007402

Przedział cen netto
7,4819 zł - 3,0538 zł

Zapasy magazynowe
1920 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.000 in 1.968 in PVC Czarny

10007419

Przedział cen netto
12,0257 zł - 4,9084 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 15.9 mm 40.0 mm PVC Czarny

10108710

Przedział cen netto
2,2958 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.000 in 1.496 in PVC Czarny

10007075

Przedział cen netto
2,8219 zł - 1,1518 zł

Zapasy magazynowe
1725 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.059 in 0.511 in PVC Czarny

10007129

Przedział cen netto
2,6613 zł - 1,0862 zł

Zapasy magazynowe
7175 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.343 in 0.748 in PVC Czarny

10006450

Przedział cen netto
0,7618 zł - 0,3109 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.374 in 0.984 in PVC Czarny

10006498

Przedział cen netto
0,9839 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
553 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 0.437 in 0.511 in PVC Czarny

10006535

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
375100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 7/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 0.276 in 0.984 in PVC Czarny

10006344

Przedział cen netto
0,9702 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.311 in 0.511 in PVC Czarny

10006382

Przedział cen netto
0,5978 zł - 0,244 zł

Zapasy magazynowe
41500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 0.327 in 0.748 in PVC Czarny

10006429

Przedział cen netto
0,7447 zł - 0,3039 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.598 in 0.748 in PVC Czarny

10006733

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.626 in 0.984 in PVC Czarny

10006771

Przedział cen netto
1,3392 zł - 0,5466 zł

Zapasy magazynowe
57995 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8 in; M16
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 0.685 in 0.984 in PVC Czarny

10006818

Przedział cen netto
1,3597 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.598 in 0.984 in PVC Czarny

10006740

Przedział cen netto
1,3187 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny