Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,601 zł - 1,4724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.9 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
1,6733 zł - 4,0996 zł 1675 Na stanie
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Czarny
38.0 mm
UNF
1,1685 zł - 2,8629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
3/4 in; M27
Czarny
38.0 mm
Metryczny
10007150 1,5896 zł - 3,8947 zł 42100 Na stanie
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Czarny
25.0 mm
UNF
3,6255 zł - 8,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.9 mm
1-3/4 in
Czarny
38.0 mm
BSP
10007358 5,6335 zł - 13,8023 zł 135 Na stanie
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Czarny
50.0 mm
Metryczny
10007211 1,4362 zł - 3,5189 zł 500 Na stanie
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Czarny
25.0 mm
UNF
1,5478 zł - 3,7922 zł 3400 Na stanie
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Czarny
25.0 mm
UNF
3,3466 zł - 8,1993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Czarny
50.0 mm
Metryczny
2,9423 zł - 7,2086 zł 2524 Na stanie
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Czarny
25.0 mm
Metryczny
4,9084 zł - 12,0257 zł 960 Na stanie
50.8 mm
2 in
Czarny
50.0 mm
UNF
0,9426 zł - 2,3094 zł 2500 Na stanie
24.6 mm
M25
Czarny
13.0 mm
Metryczny
1,3121 zł - 3,2148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.9 mm
M27
Czarny
25.0 mm
Metryczny
0,8018 zł - 1,9644 zł 3875 Na stanie
23.8 mm
M24
Czarny
25.0 mm
Metryczny
1,5617 zł - 3,8263 zł 200 Na stanie
24.6 mm
M25
Czarny
38.0 mm
Metryczny
0,8826 zł - 2,1625 zł 46160 Na stanie
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,5745 zł - 1,4075 zł 2500 Na stanie
20.6 mm
1/2 in
Czarny
13.0 mm
BSP
2,3845 zł - 5,842 zł 1700 Na stanie
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Czarny
50.0 mm
UNF
0,9091 zł - 2,2275 zł 3805 Na stanie
26.3 mm
3/4 in; M27
Czarny
25.0 mm
Metryczny
1,6454 zł - 4,0313 zł 1210 Na stanie
26.9 mm
M27
Czarny
38.0 mm
Metryczny
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 0.783 in 0.748 in PVC Czarny

10006870

Przedział cen netto
1,4724 zł - 0,601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.126 in 1.496 in PVC Czarny

10007167

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
1675 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 1.035 in 1.496 in PVC Czarny

10007112

Przedział cen netto
2,8629 zł - 1,1685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in; M27
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 1.126 in 0.984 in PVC Czarny

10007150

Przedział cen netto
3,8947 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
42100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 2.122 in 1.496 in PVC Czarny

10007426

Przedział cen netto
8,8826 zł - 3,6255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.752 in 1.968 in PVC Czarny

10007358

Przedział cen netto
13,8023 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/8 in; M45
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 1.252 in 0.984 in PVC Czarny

10007211

Przedział cen netto
3,5189 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in; 1-1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 1.374 in 0.984 in PVC Czarny

10007242

Przedział cen netto
3,7922 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M35; 1-3/8 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 1.626 in 1.968 in PVC Czarny

10007327

Przedział cen netto
8,1993 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/4 in; M42
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 1.752 in 0.984 in PVC Czarny

10007334

Przedział cen netto
7,2086 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
2524 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/8 in; M45
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 2.000 in 1.968 in PVC Czarny

10007419

Przedział cen netto
12,0257 zł - 4,9084 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.969 in 0.511 in PVC Czarny

10007020

Przedział cen netto
2,3094 zł - 0,9426 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M25
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.059 in 0.984 in PVC Czarny

10007136

Przedział cen netto
3,2148 zł - 1,3121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.937 in 0.984 in PVC Czarny

10007006

Przedział cen netto
1,9644 zł - 0,8018 zł

Zapasy magazynowe
3875 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M24
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.969 in 1.496 in PVC Czarny

10007044

Przedział cen netto
3,8263 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M25
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 0.874 in 0.511 in PVC Czarny

10006955

Przedział cen netto
2,1625 zł - 0,8826 zł

Zapasy magazynowe
46160 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 0.811 in 0.511 in PVC Czarny

10006894

Przedział cen netto
1,4075 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 1.126 in 1.968 in PVC Czarny

10007174

Przedział cen netto
5,842 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 1.035 in 0.984 in PVC Czarny

10007105

Przedział cen netto
2,2275 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
3805 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in; M27
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 1.059 in 1.496 in PVC Czarny

10007143

Przedział cen netto
4,0313 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
1210 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny