Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5758 zł - 21,0109 zł | 890 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 7,3487 zł - 18,0045 zł | 500 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 5,522 zł - 13,5289 zł | 5525 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 19,4665 zł - 47,6931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 6,1216 zł - 14,998 zł | 20115 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,2611 zł - 15,3396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 9,4962 zł - 23,2657 zł | 824 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 5,5917 zł - 13,6998 zł | 12200 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,6993 zł - 11,5133 zł | 4200 Na stanie |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10007440 | 4,3646 zł - 10,6933 zł | 625 Na stanie |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 6,8607 zł - 16,8087 zł | 8725 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,6236 zł - 16,2279 zł | 6425 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 10007549 | 3,9881 zł - 9,7709 zł | 420 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
|
| 0,3332 zł - 0,8165 zł | 1698 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 7,8926 zł - 7,8926 zł | 40 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,2364 zł - 0,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,4868 zł - 1,1928 zł | 4500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Żółty
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 8,4364 zł - 8,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,7988 zł - 1,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować