Menu Search

Nasadki profili okrągłe 2.000 in 1.968 in PVC Czarny

Ten czarny kapturek elastyczny został wykonany z PVC o twardości 80 Shore, dzięki czemu jest nieco bardziej sztywny niż wersja w kolorze czerwonym o twardości 60 Shore. Jej elastyczność i trwałość dają możliwość użycia w wielu zastosowaniach.
Numer produktu Essentra:

10007419

Numer produktu produkcyjny:

FCWA-0508-050

160 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 12,0257 zł
100 - 199 6,8718 zł
200 + 4,9084 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

240,51 zł

20 x 12,0257 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 50.8 mm
h 50.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 2 in
Standard gwintu UNF
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt