Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5034 zł - 1,2333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5466 zł - 1,3392 zł | 56995 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,488 zł - 1,1957 zł | 14420 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5898 zł - 1,4451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6372 zł - 1,5612 zł | 4312 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6344 zł - 1,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,4223 zł - 3,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5284 zł - 1,2948 zł | 1900 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 2000 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,785 zł - 1,9234 zł | 84900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,6534 zł - 8,951 zł | 3960 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5478 zł - 3,7922 zł | 4625 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,492 zł - 3,6555 zł | 39765 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7362 zł - 1,8038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,5718 zł - 18,5511 zł | 440 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3568 zł - 3,3241 zł | 200 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6888 zł - 1,6877 zł | 8150 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6707 zł - 1,6432 zł | 1250 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9593 zł - 2,3505 zł | 15500 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,7191 zł - 6,662 zł | 92 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować