Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3038 zł - 3,1943 zł | 4113 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,3845 zł - 5,842 zł | 1650 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,8825 zł - 4,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,2611 zł - 15,3396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 7,3487 zł - 18,0045 zł | 500 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 8,5758 zł - 21,0109 zł | 990 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 4,6993 zł - 11,5133 zł | 4200 Na stanie |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10007549 | 3,9881 zł - 9,7709 zł | 420 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
|
| 5,5917 zł - 13,6998 zł | 12200 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0193 zł - 2,4974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 82250 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,488 zł - 1,1957 zł | 14420 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006580 | 0,4755 zł - 1,1649 zł | 18200 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,4783 zł - 1,1718 zł | 40820 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4783 zł - 1,1718 zł | 2250 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4476 zł - 1,0966 zł | 9500 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3304 zł - 0,8096 zł | 118293 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6372 zł - 1,5612 zł | 4312 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,1643 zł - 2,8527 zł | 6980 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2844 zł - 0,6969 zł | 55000 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować