Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5926 zł - 1,4519 zł | 19500 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5438 zł - 1,3324 zł | 129297 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5382 zł - 1,3187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5982 zł - 1,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,937 zł - 2,2958 zł | 1250 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,746 zł - 1,8277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5745 zł - 1,4075 zł | 2500 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0751 zł - 2,634 zł | 116875 Na stanie |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5633 zł - 1,3802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8227 zł - 2,0156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,6454 zł - 4,0313 zł | 3250 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,1685 zł - 2,8629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,3984 zł - 5,8762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8826 zł - 2,1625 zł | 46160 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3038 zł - 3,1943 zł | 4113 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8018 zł - 1,9644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6594 zł - 4,0655 zł | 5080 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,5617 zł - 3,8263 zł | 200 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,8825 zł - 4,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować