Menu Search

Nasadki profili okrągłe 22.2 mm 25.0 mm PVC Czerwony

Ta okrągła winylowa nasadka profilu chroni zewnętrzne powierzchnie gwintowanych lub niegwintowanych końcówek rur, prętów lub tub kartonowych. Materiał winylowy (PCV) umożliwia naciąganie na większe części, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozwarstwiania lub rozrywania. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Może być również stosowana jako element maskujący przy powlekaniu, galwanizacji i malowaniu w zastosowaniach, w których temperatura maksymalna nie przekracza 350°F.
Numer produktu Essentra:

10008836

Numer produktu produkcyjny:

FCZF-0222-025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
125 - 624 3,7922 zł
625 - 1249 2,1669 zł
1250 + 1,5478 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1250

Zamów wielokrotność 125

Wartość netto:

474,03 zł

125 x 3,7922 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 22.2 mm
h 25.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt