Menu Search

Nasadki profili okrągłe 3.000 in 1.496 in PVC Czarny

Ta okrągła winylowa nasadka profilu chroni zewnętrzne powierzchnie gwintowanych lub niegwintowanych końcówek rur, prętów lub tub kartonowych. Materiał winylowy (PCV) umożliwia naciąganie na większe części, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozwarstwiania lub rozrywania. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Może być również stosowana jako element maskujący przy powlekaniu, galwanizacji i malowaniu w zastosowaniach, w których temperatura maksymalna nie przekracza 350°F.
Numer produktu Essentra:

10007549

Numer produktu produkcyjny:

FCWA-0762-038

220 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 9,7709 zł
100 - 199 5,5833 zł
200 + 3,9881 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

195,42 zł

20 x 9,7709 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 76.2 mm
h 38.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 3 in
Standard gwintu BSP
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt