Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,502 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3039 zł - 0,7447 zł | 10000 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 24500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3095 zł - 0,7584 zł | 375100 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5466 zł - 1,3392 zł | 57995 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 152250 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,396 zł - 0,9702 zł | 4500 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2914 zł - 0,714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,244 zł - 0,5978 zł | 41500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4936 zł - 1,2094 zł | 4500 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3751 zł - 0,919 zł | 10155 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3625 zł - 0,8882 zł | 5050 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,3109 zł - 0,7618 zł | 3000 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,244 zł - 0,5978 zł | 137150 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006498 | 0,4015 zł - 0,9839 zł | 553 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,693 zł - 1,6979 zł | 1700 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,488 zł - 1,1957 zł | 14420 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2537 zł - 0,6217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2245 zł - 0,55 zł | 9977 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2719 zł - 0,6661 zł | 2600 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować