Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
6,018 zł - 14,7442 zł 2260 Na stanie
47.6 mm
Czerwony
38.0 mm
11,9068 zł - 29,1717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.3 mm
Czerwony
38.0 mm
1,1332 zł - 2,7764 zł 32481 Na stanie
23.8 mm
Czerwony
38.0 mm
1,9389 zł - 4,7505 zł 5450 Na stanie
34.9 mm
Czerwony
38.0 mm
0,7856 zł - 1,9248 zł 8210 Na stanie
15.2 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
0,3116 zł - 0,7635 zł 1500 Na stanie
7.7 mm
M8; 5/16 in
Czarny
19.0 mm
UNF
0,349 zł - 0,8551 zł 5000 Na stanie
7.9 mm
M8; 5/16 in
Czarny
25.0 mm
UNF
0,2901 zł - 0,7108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.9 mm
M6; 1/4 in
Czarny
25.0 mm
UNF
10108833 1,7235 zł - 4,2226 zł 3000 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
38.0 mm
0,303 zł - 0,7424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Non Threaded
Czarny
13.0 mm
Niegwintowany
3,2316 zł - 7,9175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Czarny
50.0 mm
UNF
3,0305 zł - 7,4249 zł 1774 Na stanie
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Czarny
25.0 mm
Metryczny
2,8869 zł - 7,073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Czarny
38.0 mm
Metryczny
5,0557 zł - 12,3865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
2 in
Czarny
50.0 mm
UNF
1,3429 zł - 3,2901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.2 mm
7/8 in
Czarny
25.0 mm
BSP
1,7091 zł - 4,1875 zł 2140 Na stanie
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Czarny
38.0 mm
UNF
1,9389 zł - 4,7505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Czarny
38.0 mm
UNF
0,7368 zł - 1,8051 zł 4750 Na stanie
25.4 mm
1 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,9364 zł - 2,2943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
3/4 in; M27
Czarny
25.0 mm
Metryczny
1,6948 zł - 4,1523 zł 875 Na stanie
26.9 mm
M27
Czarny
38.0 mm
Metryczny
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10008959

Przedział cen netto
14,7442 zł - 6,018 zł

Zapasy magazynowe
2260 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 60.3 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10008997

Przedział cen netto
29,1717 zł - 11,9068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10108819

Przedział cen netto
2,7764 zł - 1,1332 zł

Zapasy magazynowe
32481 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 34.9 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10108857

Przedział cen netto
4,7505 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
5450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 15.2 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008775

Przedział cen netto
1,9248 zł - 0,7856 zł

Zapasy magazynowe
8210 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 7.7 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006368

Przedział cen netto
0,7635 zł - 0,3116 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 7.9 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006405

Przedział cen netto
0,8551 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 5.9 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006290

Przedział cen netto
0,7108 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6; 1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 28.6 mm 38.0 mm PVC Czerwony

10108833

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 7.0 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006320

Przedział cen netto
0,7424 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 38.1 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007297

Przedział cen netto
7,9175 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M39; 1-1/2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007334

Przedział cen netto
7,4249 zł - 3,0305 zł

Zapasy magazynowe
1774 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/8 in; M45
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007372

Przedział cen netto
7,073 zł - 2,8869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/2 in; M48
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 50.8 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007419

Przedział cen netto
12,3865 zł - 5,0557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 30.2 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007181

Przedział cen netto
3,2901 zł - 1,3429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 31.8 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007228

Przedział cen netto
4,1875 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
2140 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in; 1-1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 34.9 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007259

Przedział cen netto
4,7505 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M35; 1-3/8 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 25.4 mm 13.0 mm PVC Czarny

10007051

Przedział cen netto
1,8051 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
4750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 26.3 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007105

Przedział cen netto
2,2943 zł - 0,9364 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in; M27
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 26.9 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007143

Przedział cen netto
4,1523 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
875 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny