Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,6908 zł - 1,6925 zł 3750 Na stanie
11.9 mm
Czerwony
13.0 mm
0,7095 zł - 1,7383 zł 650 Na stanie
12.7 mm
Czerwony
13.0 mm
2,4847 zł - 6,0876 zł 1100 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
25.0 mm
0,3461 zł - 0,848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5; 3/16 in
Czarny
25.0 mm
UNF
1,8671 zł - 4,5745 zł 2000 Na stanie
25.4 mm
Czerwony
25.0 mm
0,9881 zł - 2,421 zł 13000 Na stanie
17.4 mm
Czerwony
13.0 mm
0,2298 zł - 0,563 zł 123130 Na stanie
5.2 mm
Non Threaded
Czarny
13.0 mm
Niegwintowany
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8 mm
Czerwony
25.0 mm
0,2168 zł - 0,5313 zł 7000 Na stanie
3.9 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
1,5368 zł - 3,7652 zł 39765 Na stanie
21.4 mm
Czerwony
25.0 mm
0,2025 zł - 0,4961 zł 88480 Na stanie
3.6 mm
M4
Czarny
13.0 mm
Metryczny
0,8086 zł - 1,9811 zł 79850 Na stanie
15.9 mm
Czerwony
13.0 mm
1,3975 zł - 3,4238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Czerwony
25.0 mm
0,5687 zł - 1,3934 zł 34 Na stanie
9.5 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
0,5443 zł - 1,3336 zł 400 Na stanie
8.7 mm
Non Threaded
Czerwony
13.0 mm
Niegwintowany
3,5189 zł - 8,6213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czerwony
25.0 mm
3,2316 zł - 7,9175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Czarny
50.0 mm
UNF
3,0305 zł - 7,4249 zł 1774 Na stanie
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Czarny
25.0 mm
Metryczny
2,8869 zł - 7,073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Czarny
38.0 mm
Metryczny
5,0557 zł - 12,3865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
2 in
Czarny
50.0 mm
UNF
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 11.9 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008737

Przedział cen netto
1,6925 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 12.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008744

Przedział cen netto
1,7383 zł - 0,7095 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 28.6 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008881

Przedział cen netto
6,0876 zł - 2,4847 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 4.4 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006177

Przedział cen netto
0,848 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M5; 3/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 25.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008867

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki profili okrągłe 17.4 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008799

Przedział cen netto
2,421 zł - 0,9881 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 5.2 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006221

Przedział cen netto
0,563 zł - 0,2298 zł

Zapasy magazynowe
123130 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008843

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 3.9 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006146

Przedział cen netto
0,5313 zł - 0,2168 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 21.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008829

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
39765 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 3.6 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006115

Przedział cen netto
0,4961 zł - 0,2025 zł

Zapasy magazynowe
88480 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 15.9 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008782

Przedział cen netto
1,9811 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
79850 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 19.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008805

Przedział cen netto
3,4238 zł - 1,3975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 9.5 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008706

Przedział cen netto
1,3934 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 8.7 mm 13.0 mm PVC Czerwony

10008690

Przedział cen netto
1,3336 zł - 0,5443 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czerwony
Nasadki profili okrągłe 38.1 mm 25.0 mm PVC Czerwony

10008928

Przedział cen netto
8,6213 zł - 3,5189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 38.1 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007297

Przedział cen netto
7,9175 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M39; 1-1/2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 44.5 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007334

Przedział cen netto
7,4249 zł - 3,0305 zł

Zapasy magazynowe
1774 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/8 in; M45
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007372

Przedział cen netto
7,073 zł - 2,8869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/2 in; M48
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 50.8 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007419

Przedział cen netto
12,3865 zł - 5,0557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czarny