Menu Search

Nasadki profili okrągłe 1.252 in 1.496 in PVC Czarny

Ten czarny kapturek elastyczny został wykonany z PVC o twardości 80 Shore, dzięki czemu jest nieco bardziej sztywny niż wersja w kolorze czerwonym o twardości 60 Shore. Jej elastyczność i trwałość dają możliwość użycia w wielu zastosowaniach.
Numer produktu Essentra:

10007228

Numer produktu produkcyjny:

FCWA-0318-038

5080 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 349 4,0655 zł
350 - 699 2,3231 zł
700 + 1,6594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 700

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

284,59 zł

70 x 4,0655 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 31.8 mm
h 38.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 1 in; 1-1/4 in
Standard gwintu UNF
Standard gwintu BSP
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt