Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1863 zł - 2,9066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4704 zł - 6,0525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,2061 zł - 7,8551 zł | 1350 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,1188 zł - 2,7412 zł | 6275 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7235 zł - 4,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,619 zł - 1,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,5357 zł - 1,3125 zł | 94250 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6678 zł - 1,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5917 zł - 1,4497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8474 zł - 2,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9091 zł - 2,2274 zł | 30910 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | 20840 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 10006795 | 0,4739 zł - 1,1612 zł | 53290 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 0,8258 zł - 2,0233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5601 zł - 1,3723 zł | 106897 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5271 zł - 1,2914 zł | 10500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 14,2623 zł - 34,9427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,9881 zł - 2,421 zł | 9600 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,3321 zł - 8,1638 zł | 11000 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować