Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
256 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
0,3906 zł - 0,3906 zł 15345 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
2.8 mm
5,7002 zł - 5,7002 zł 50 Na stanie
50.8 mm
Naturalny
Guma silikonowa
41.3 mm
2,5709 zł - 2,5709 zł 10 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
20.6 mm
0,4998 zł - 0,4998 zł 95 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Guma silikonowa
3.2 mm
10250365 0,5673 zł - 0,5673 zł 19600 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Silikon
5.9 mm
1,3386 zł - 1,3386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.0 mm
1,228 zł - 1,228 zł 450 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Silikon
7.9 mm
4,8833 zł - 4,8833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Naturalny
Guma silikonowa
19.1 mm
2,9587 zł - 2,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
Naturalny
Silikon
12.7 mm
0,9637 zł - 0,9637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
5.9 mm
0,2646 zł - 0,3231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
3.2 mm
0,8344 zł - 0,8344 zł 5750 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
7.1 mm
0,7109 zł - 0,7109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.5 mm
0,958 zł - 0,958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
8.7 mm
10250976 0,7425 zł - 0,7425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.9 mm
0,8014 zł - 0,8014 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
4.4 mm
0,4222 zł - 0,4222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
4.0 mm
0,3231 zł - 0,3231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
2.5 mm
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
13.6 mm
0,5673 zł - 0,5673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Naturalny
Guma silikonowa
4.8 mm
  • z 13
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Przedział cen netto
0,3906 zł - 0,3906 zł

Zapasy magazynowe
15345 Na stanie
Atrybuty
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M3
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Przedział cen netto
5,7002 zł - 5,7002 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Przedział cen netto
2,5709 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Przedział cen netto
0,4998 zł - 0,4998 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
19600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6; 1/4 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Przedział cen netto
1,3386 zł - 1,3386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Przedział cen netto
1,228 zł - 1,228 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Przedział cen netto
4,8833 zł - 4,8833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20;3/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Przedział cen netto
2,9587 zł - 2,9587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4-20;M6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Przedział cen netto
0,3231 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Przedział cen netto
0,8344 zł - 0,8344 zł

Zapasy magazynowe
5750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Przedział cen netto
0,7109 zł - 0,7109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Przedział cen netto
0,958 zł - 0,958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6;1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Przedział cen netto
0,8014 zł - 0,8014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,4222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Przedział cen netto
0,3231 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon