Menu Search

Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10242490

Numer produktu produkcyjny:

41352

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,5709 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

257,09 zł

100 x 2,5709 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 20.6 mm
IH 38.1 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M22;7/8 in;1/2 in
Standard gwintu BSP
Standard gwintu UNF
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 250 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt