Menu Search

Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10250372

Numer produktu produkcyjny:

461694

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,9637 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

240,93 zł

250 x 0,9637 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 5.9 mm
IH 38.1 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 1/4-20;M6
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty UNF
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 250 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt