Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
256 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
1,3386 zł - 1,3386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.0 mm
1,0118 zł - 1,0118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59 mm
Czarny
EPDM
30.1 mm
1,273 zł - 1,273 zł 150 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
1,2254 zł - 1,5128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2,5136 zł - 3,1031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59 mm
Naturalny
Silikon
30.1 mm
7,3638 zł - 7,3638 zł 1700 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
28.6 mm
0,3781 zł - 0,3781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
2.5 mm
3,4822 zł - 3,4822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
11.9 mm
1,9595 zł - 1,9595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
8.7 mm
0,5466 zł - 1,3393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
2.5 mm
3,1327 zł - 3,1327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
12.7 mm
6,2031 zł - 6,2031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
22.2 mm
1,0271 zł - 1,0271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
4.4 mm
2,2715 zł - 2,2715 zł 900 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
1,9595 zł - 1,9595 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
6.4 mm
1,9595 zł - 1,9595 zł 1750 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
6.4 mm
0,8374 zł - 0,8374 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
3.2 mm
1,1332 zł - 1,1332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
3.5 mm
0,9885 zł - 0,9885 zł 500 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
2.8 mm
1,2481 zł - 1,2481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
  • z 13
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Przedział cen netto
1,3386 zł - 1,3386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Przedział cen netto
1,0118 zł - 1,0118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348628

Przedział cen netto
1,273 zł - 1,273 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Przedział cen netto
1,5128 zł - 1,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

10341858

Przedział cen netto
3,1031 zł - 2,5136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987

Przedział cen netto
7,3638 zł - 7,3638 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M30
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Przedział cen netto
0,3781 zł - 0,3781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348819

Przedział cen netto
3,4822 zł - 3,4822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF; M12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348710

Przedział cen netto
1,9595 zł - 1,9595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Przedział cen netto
1,3393 zł - 0,5466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348833

Przedział cen netto
3,1327 zł - 3,1327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348932

Przedział cen netto
6,2031 zł - 6,2031 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348550

Przedział cen netto
1,0271 zł - 1,0271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348758

Przedział cen netto
2,2715 zł - 2,2715 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8 in BSP; M10
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Przedział cen netto
1,9595 zł - 1,9595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Przedział cen netto
1,9595 zł - 1,9595 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Przedział cen netto
0,8374 zł - 0,8374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348505

Przedział cen netto
1,1332 zł - 1,1332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348475

Przedział cen netto
0,9885 zł - 0,9885 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M3
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348611

Przedział cen netto
1,2481 zł - 1,2481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego