Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5572 zł - 1,254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6405 zł - 0,6405 zł | 2085 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0671 zł - 1,0671 zł | 16 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 555 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,1921 zł - 1,1921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7353 zł - 0,7353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250365 | 0,5673 zł - 0,5673 zł | 24600 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | 10 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5673 zł - 0,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,5371 zł - 0,5371 zł | 44250 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0384 zł - 1,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,7685 zł - 1,7685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm