Menu Search

Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10242315

Numer produktu produkcyjny:

41312

16 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,036 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 036,00 zł

1000 x 1,036 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) M10;1/8 in
Standard gwintu Metryczny
Standard gwintu BSP
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 250 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt