Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | 146 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | 10 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2287 zł - 0,2819 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,0671 zł - 1,0671 zł | 16 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 555 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | 20 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6405 zł - 0,6405 zł | 4085 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5572 zł - 1,254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5314 zł - 0,5314 zł | 3500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4998 zł - 0,4998 zł | 95 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5673 zł - 0,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1921 zł - 1,1921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,7685 zł - 1,7685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8014 zł - 0,8014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250976 | 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować