Menu Search

Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

Ta nasadka odporna na wysokie temperatury jest wykonana z silikonu, w związku z czym zaleca się jej stosowanie jako elementu maskującego w temperaturach do 250˚C. Nasadka pasuje na kołki gwintowane, sworznie i końcówki rurek, dzięki czemu stanowi znakomite rozwiązanie maskujące.
Numer produktu Essentra:

10250624

Numer produktu produkcyjny:

461731

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,8636 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

386,36 zł

100 x 3,8636 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 25.4 mm
IH 50.8 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 1;M27
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty UNF
Pełny materiał Silikon
Kolor Naturalny
Temperatura maksymalna 250 °C
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt