Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6948 zł - 4,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 4,9264 zł - 12,0698 zł | 175 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
|||
| 1,2993 zł - 1,2993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10020357 | 0,484 zł - 1,1858 zł | 15000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 1,436 zł - 2,6593 zł | 125 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,3038 zł - 3,1943 zł | 2495 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2409 zł - 3,0403 zł | 300 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,3267 zł - 5,7006 zł | 5800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2467 zł - 3,0544 zł | 2000 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3404 zł - 0,8339 zł | 7000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8897 zł - 0,8897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 0,5817 zł - 1,4251 zł | 4900 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4653 zł - 1,1401 zł | 6600 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7296 zł - 1,7876 zł | 4250 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 10377895 | 1,4444 zł - 2,6748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
|
| 0,9548 zł - 0,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | 90 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm