Menu Search

Kapturek elastyczny z uchwytem 18.0 mm 30.0 mm Czarny EPDM

Ta żebrowana nasadka Eze została wykonana z silikonu w kolorze naturalnym; wytrzymuje temperaturę roboczą do 250°C. Kołnierz ułatwia demontaż, a wewnętrzne żebrowanie działa jak uszczelka, zapobiegając wnikaniu lakieru podczas malowania.
Numer produktu Essentra:

10386651

Numer produktu produkcyjny:

491674

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 9,1491 zł
100 - 199 5,228 zł
200 + 3,7343 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

182,98 zł

20 x 9,1491 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 15.0 mm
d1 18.0 mm
h 30.0 mm
Temperatura maksymalna 180 °C
Kolor Czarny
Materiał EPDM
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt