10447819
491671
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 6.0 mm |
|---|---|
| d | 0.236 in |
| d1 | 0.354 in |
| d1 | 9.0 mm |
| h | 1.181 in |
| h | 30.0 mm |
| Temperatura maksymalna | 180 °C |
| Temperatura maksymalna | 356 °F |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | EPDM |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować