10639627
491673
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 12.0 mm |
|---|---|
| d | 0.472 in |
| d1 | 15.0 mm |
| d1 | 0.591 in |
| h | 25.7 mm |
| h | 1.012 in |
| Temperatura maksymalna | 180 °C |
| Temperatura maksymalna | 356 °F |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | EPDM |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować