Menu Search

Kapturek elastyczny z uchwytem 22.0 mm 25.0 mm Żółty PVC

Ta żółta zaślepka z uchwytem jest wykonana z PVC. Idealnie nadaje się do zastosowań ogólnych związanych z zabezpieczeniem. Stosowana jako narażony na ciepło element maskujący wytrzymuje temperaturę do +210°C. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10112090

Numer produktu produkcyjny:

PCYJ-0220-025

1800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 5,5345 zł
500 - 999 3,1626 zł
1000 + 2,259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

553,45 zł

100 x 5,5345 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 22.0 mm
h 25.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Kolor Żółty
Materiał PVC
Typ 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt