Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Grupa SR: SR1956
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Rozstaw skrzydełek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10327418 | 0,4424 zł - 0,5463 zł | 9500 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
| 0,6546 zł - 0,8081 zł | 500 Na stanie |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7488 zł - 0,998 zł | 890 Na stanie |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,5448 zł - 0,6726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3537 zł - 0,4366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5594 zł - 0,6906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować