10327487
06M100150WN
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,998 zł |
| 5000 - 9999 | 0,856 zł |
| 10000 + | 0,7488 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica podstawy | 16.2 mm |
|---|---|
| Średnica podstawy | 0.638 in |
| Wysokość całkowita | 0.72 in |
| Wysokość całkowita | 18.3 mm |
| Rozstaw skrzydełek | 1.37 in |
| Rozstaw skrzydełek | 34.8 mm |
| Rozmiar gwintu | M10 x 1.5 |
| Średnica podziałowa | 0.059 in |
| Średnica podziałowa | 1.5 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować