Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
2,4856 zł - 2,9242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
3,3755 zł - 3,7506 zł 4900 Na stanie
102.0 mm
362.0 mm
3,7312 zł - 3,9276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
4,0921 zł - 4,5468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
127.0 mm
1,8561 zł - 2,1837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
201.0 mm
3,2171 zł - 3,5745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
9,1755 zł - 9,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
520.0 mm
3,4759 zł - 3,8621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
3,4443 zł - 3,4443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
13,1497 zł - 13,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
1,9031 zł - 2,2389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
259.0 mm
2,97 zł - 3,30 zł 500 Na stanie
203.0 mm
679.0 mm
17,0262 zł - 17,0262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
4,721 zł - 5,2456 zł 1000 Na stanie
304.0 mm
998.0 mm
4,0857 zł - 4,0857 zł 100 Na stanie
80.0 mm
300.0 mm
4,8666 zł - 4,8666 zł 100 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
4,7411 zł - 4,7411 zł 8 Na stanie
50.0 mm
200.0 mm
6,5252 zł - 7,2084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
521.0 mm
3,754 zł - 4,1711 zł 100 Na stanie
51.0 mm
201.0 mm
2,7317 zł - 3,0353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161258

Przedział cen netto
2,9242 zł - 2,4856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161333

Przedział cen netto
3,7506 zł - 3,3755 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161296

Przedział cen netto
3,9276 zł - 3,7312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

10161302

Przedział cen netto
4,5468 zł - 4,0921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10161340

Przedział cen netto
2,1837 zł - 1,8561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10161265

Przedział cen netto
3,5745 zł - 3,2171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Stal nierdzewna

10278390

Przedział cen netto
9,1755 zł - 9,1755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    170.0 kg
  • Całkowita długość
    520.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10445679

Przedział cen netto
3,8621 zł - 3,4759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278512

Przedział cen netto
3,4443 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278550

Przedział cen netto
13,1497 zł - 13,1497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10161388

Przedział cen netto
2,2389 zł - 1,9031 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    70.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

10161425

Przedział cen netto
3,30 zł - 2,97 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278581

Przedział cen netto
17,0262 zł - 17,0262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161395

Przedział cen netto
5,2456 zł - 4,721 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278437

Przedział cen netto
4,0857 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278475

Przedział cen netto
4,8666 zł - 4,8666 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10278345

Przedział cen netto
4,7411 zł - 4,7411 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    200.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stal nierdzewna

10429655

Przedział cen netto
7,2084 zł - 6,5252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    152.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Stal nierdzewna

10431511

Przedział cen netto
4,1711 zł - 3,754 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    51.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    201.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161432

Przedział cen netto
3,0353 zł - 2,7317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388