Menu Search

Opaska kablowa 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 998mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 304mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numer produktu Essentra:

10445679

Numer produktu produkcyjny:

MT-23

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 3,978 zł
250 + 3,5802 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

198,90 zł

50 x 3,978 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Maks. średnica wiązki kablowej 304.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 45.0 kg
Całkowita długość 998.0 mm
Opis UL/CSA UL E309388
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7326200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt