Menu Search

Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 13.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10049891

Numer produktu produkcyjny:

008080000002

54500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,8267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

182,67 zł

100 x 1,8267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 11.0 mm
Całkowita długość 13.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Średnica otworu pod trzon 8.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 11.0 mm
Średnica wewnętrzna 8.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt