Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
31,8353 zł - 31,8353 zł 380 Na stanie
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł 400 Na stanie
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
38,6682 zł - 38,6682 zł 30 Na stanie
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
1,2536 zł - 1,2536 zł 26100 Na stanie
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
5,4523 zł - 5,4523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
26.0 mm
Tak
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,8267 zł - 1,8267 zł 8300 Na stanie
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
1,3372 zł - 1,3372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
3,3606 zł - 3,3606 zł 12390 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
3,9463 zł - 3,9463 zł 86 Na stanie
12.0 mm
18.0 mm
Tak
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
3,9323 zł - 3,9323 zł 3600 Na stanie
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
1,6872 zł - 1,6872 zł 14700 Na stanie
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,3372 zł - 1,3372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
5,759 zł - 5,759 zł 100 Na stanie
20.0 mm
26.0 mm
Tak
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,0399 zł - 3,0399 zł 50 Na stanie
10.0 mm
15.0 mm
Tak
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
3,4024 zł - 3,4024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
4,9921 zł - 4,9921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
Tak
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4,1694 zł - 4,1694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
18.0 mm
Tak
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
7,0698 zł - 7,0698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
30.0 mm
Tak
16.5 mm
20.0 mm
3,2351 zł - 3,2351 zł 2900 Na stanie
8.0 mm
12.0 mm
Tak
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,5976 zł - 3,5976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
15.0 mm
Tak
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 40.0 mm 30.0 mm Czarny

10179192

Przedział cen netto
31,8353 zł - 31,8353 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    40.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    44.0 mm
Łożysko z kołnierzem 3.0 mm 7.0 mm Naturalny

10049440

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    7.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    3.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    5.0 mm
Łożysko z kołnierzem 45.0 mm 30.0 mm Czarny

10179215

Przedział cen netto
38,6682 zł - 38,6682 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    45.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    50.0 mm
Łożysko z kołnierzem 5.3 mm 5.0 mm Naturalny

10049648

Przedział cen netto
1,2536 zł - 1,2536 zł

Zapasy magazynowe
26100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    7.3 mm
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    5.3 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    7.3 mm
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturalny

10322994

Przedział cen netto
5,4523 zł - 5,4523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 7.0 mm Czarny

10049969

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
8300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    7.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    8.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    11.0 mm
Łożysko z kołnierzem 8.1 mm 10.8 mm Naturalny

10049976

Przedział cen netto
1,3372 zł - 1,3372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.1 mm
  • Całkowita długość
    10.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    8.1 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    10.1 mm
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm Czarny

10049945

Przedział cen netto
3,3606 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
12390 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    8.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Czarny

10323236

Przedział cen netto
3,9463 zł - 3,9463 zł

Zapasy magazynowe
86 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 7.5 mm Czarny

10178867

Przedział cen netto
3,9323 zł - 3,9323 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    8.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 6.0 mm Czarny

10049785

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
14700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    6.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
Łożysko z kołnierzem 8.1 mm 10.8 mm Czarny

10049983

Przedział cen netto
1,3372 zł - 1,3372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.1 mm
  • Całkowita długość
    10.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    8.1 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    10.1 mm
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturalny

10323007

Przedział cen netto
5,759 zł - 5,759 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Długość wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturalny

10322826

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturalny

10322864

Przedział cen netto
3,4024 zł - 3,4024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturalny

10322901

Przedział cen netto
4,9921 zł - 4,9921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Czarny

10323250

Przedział cen netto
4,1694 zł - 4,1694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Długość wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturalny

10323021

Przedział cen netto
7,0698 zł - 7,0698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    16.5 mm
  • Grubość kołnierza
    1.5 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
  • Znamionowa średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Czarny

10323168

Przedział cen netto
3,2351 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Długość wału
    7.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe
Łożysko 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Czarny

10323205

Przedział cen netto
3,5976 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Długość wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Rodzaj łożyska
    Łożysko ślizgowe