Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
5,7312 zł - 5,7312 zł 650 Na stanie
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
23,873 zł - 23,873 zł 5 Na stanie
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
20,8331 zł - 20,8331 zł 3010 Na stanie
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
14,5255 zł - 26,1072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
27,5962 zł - 27,5962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
26,9966 zł - 26,9966 zł 280 Na stanie
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
31,8353 zł - 31,8353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
50,2003 zł - 50,2003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
2,9144 zł - 2,9144 zł 12000 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8,1017 zł - 8,1017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
2,5379 zł - 2,5379 zł 7400 Na stanie
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
7,6276 zł - 7,6276 zł 420 Na stanie
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
3,4861 zł - 3,4861 zł 1900 Na stanie
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
8,4085 zł - 8,4085 zł 10 Na stanie
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł 4900 Na stanie
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
2,9144 zł - 2,9144 zł 11900 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
7,4603 zł - 7,4603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
2,8028 zł - 2,8028 zł 40760 Na stanie
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3,4721 zł - 3,4721 zł 900 Na stanie
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 15.0 mm Czarny

10050491

Przedział cen netto
5,7312 zł - 5,7312 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    20.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    26.0 mm
Łożysko z kołnierzem 25.0 mm 21.5 mm Czarny

10179109

Przedział cen netto
23,873 zł - 23,873 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    28.0 mm
  • Całkowita długość
    21.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    25.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    28.0 mm
Łożysko z kołnierzem 28.0 mm 33.0 mm Naturalny

10050545

Przedział cen netto
20,8331 zł - 20,8331 zł

Zapasy magazynowe
3010 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    33.0 mm
  • Całkowita długość
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    28.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    33.0 mm
Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 37.0 mm Czarny

10179147

Przedział cen netto
26,1072 zł - 14,5255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    30.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    34.0 mm
Łożysko z kołnierzem 32.0 mm 26.0 mm Czarny

10179161

Przedział cen netto
27,5962 zł - 27,5962 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    36.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    32.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    36.0 mm
Łożysko z kołnierzem 35.0 mm 26.0 mm Czarny

10179185

Przedział cen netto
26,9966 zł - 26,9966 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    39.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    35.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    39.0 mm
Łożysko z kołnierzem 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10179208

Przedział cen netto
31,8353 zł - 31,8353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    40.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    44.0 mm
Łożysko z kołnierzem 45.0 mm 50.0 mm Czarny

10179222

Przedział cen netto
50,2003 zł - 50,2003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    45.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    50.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 10.0 mm Naturalny

10050200

Przedział cen netto
2,9144 zł - 2,9144 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    12.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 20.0 mm Czarny

10178966

Przedział cen netto
8,1017 zł - 8,1017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    12.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 19.0 mm Naturalny

10050163

Przedział cen netto
2,5379 zł - 2,5379 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    12.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 12.0 mm Czarny

10178973

Przedział cen netto
7,6276 zł - 7,6276 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    14.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Łożysko z kołnierzem 18.3 mm 12.0 mm Naturalny

10050392

Przedział cen netto
3,4861 zł - 3,4861 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    22.1 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    18.3 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    22.1 mm
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 12.0 mm Czarny

10179048

Przedział cen netto
8,4085 zł - 8,4085 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    18.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 16.0 mm Czarny

10050149

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 10.0 mm Naturalny

10050071

Przedział cen netto
2,9144 zł - 2,9144 zł

Zapasy magazynowe
11900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    11.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.4 mm 18.0 mm Naturalny

10050187

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    12.4 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 12.0 mm Czarny

10178942

Przedział cen netto
7,4603 zł - 7,4603 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    12.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 10.0 mm Naturalny

10050224

Przedział cen netto
2,8028 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
40760 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    12.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    7.0 mm
Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 21.0 mm Naturalny

10050255

Przedział cen netto
3,4721 zł - 3,4721 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    14.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    18.0 mm